• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PC-Kernverbinder - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Adapter mit Innengewinde Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-ZFL-20
PC-ZFL-20X15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M2

24.47 €

8 Arbeitstage --

30.55 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen (Adapter mit Innengewinde) Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support