• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Transparenter PC-Kernverbinder (TPC) - zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren - 45°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPC-45L-15
TPC-45L-20
TPC-45L-25
TPC-45L-32
TPC-45L-40
TPC-45L-50
TPC-45L-65
TPC-45L-80
TPC-45L-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

9.40 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)

9.88 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)

11.92 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

22.82 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

25.15 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

29.57 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

68.85 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

104.44 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

118.10 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support