• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Transparenter PC-Kernverbinder (TPC) - zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren - Winkelstück mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPC-RL-20X15
TPC-RL-25X15
TPC-RL-25X20
TPC-RL-32X20
TPC-RL-32X25
TPC-RL-40X20
TPC-RL-40X25
TPC-RL-40X32
TPC-RL-50X25
TPC-RL-50X40
TPC-RL-65X50
TPC-RL-80X50
TPC-RL-80X65
TPC-RL-100X80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

9.31 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

11.47 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

17.48 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

22.78 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

21.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

21.80 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

34.21 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

32.77 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

79.76 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

103.71 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

103.71 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

150.17 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support