• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Transparenter PC-Kernverbinder (TPC) - zur Verbindung von ausgekleideten Stahlrohren - Reduzier-T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPC-RT-20X15
TPC-RT-25X15
TPC-RT-25X20
TPC-RT-32X20
TPC-RT-32X25
TPC-RT-40X20
TPC-RT-40X25
TPC-RT-40X32
TPC-RT-50X20
TPC-RT-50X25
TPC-RT-50X32
TPC-RT-50X40
TPC-RT-65X20
TPC-RT-65X25
TPC-RT-65X40
TPC-RT-65X50
TPC-RT-80X20
TPC-RT-80X25
TPC-RT-80X32
TPC-RT-80X40
TPC-RT-80X50
TPC-RT-80X65
TPC-RT-100X32
TPC-RT-100X40
TPC-RT-100X50
TPC-RT-100X65
TPC-RT-100X80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

10.75 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

14.51 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

14.51 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

20.25 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

20.25 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

25.56 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

24.47 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

37.22 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)

37.22 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

35.64 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

35.64 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

86.39 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)3/4B (20A)2 1/2B (65A)

86.39 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

82.73 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

82.73 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)3/4B (20A)3B (80A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)3B (80A)

113.85 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)3B (80A)

108.45 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)3B (80A)

108.45 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

167.58 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)4B (100A)

167.58 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)4B (100A)

159.56 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)4B (100A)

159.56 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

159.56 €

8 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support