Transparente PC-Kernverbinder (TPCZ) - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Wasserhahn T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPC-ZT-25X15

Teilenummer
TPC-ZT-25X15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

40.87 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 1B (25A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1B (25A) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für Transparente PC-Kernverbinder (TPCZ) - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Wasserhahn T-Stück, die Teilenummer ist TPC-ZT-25X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPC-ZT-25X15.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support