• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Transparente PC-Kernverbinder (TPCZ) - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Adapter mit Außengewinde Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPC-ZML-15
TPC-ZML-20
TPC-ZML-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

23.90 €

8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

26.69 €

8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

37.40 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen (Adapter mit Außengewinde) Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support