• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Transparente PC-Kernverbinder (TPCZ) - zur Verbindung von Befestigungen - Kontaktkorrosionsschutz - Adapter mit Innengewinde Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPC-ZFL-20
TPC-ZFL-20X15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M2

24.47 €

8 Arbeitstage --

30.55 €

8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen (Adapter mit Innengewinde) Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Vorhanden (Epoxidharz-Innenbeschichtung)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support