• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

20K-Verbinder mit Außenbeschichtung für Druckrohr, Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCHB-L-65
PCHB-L-80
PCHB-L-100
PCHB-L-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

89.01 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

147.98 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

258.33 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

549.56 €

8 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support