• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

20K-Verbinder mit Außenbeschichtung für Druckrohr, Winkelstück mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCHB-RL-100X65

Teilenummer
PCHB-RL-100X65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

279.13 €

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M1 4B (100A) Gewinde-Nenn-Ø M2 2 1/2B (65A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für 20K-Verbinder mit Außenbeschichtung für Druckrohr, Winkelstück mit ungleichem Durchmesser, die Teilenummer ist PCHB-RL-100X65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCHB-RL-100X65.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support