• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

20K-Verbinder mit Außenbeschichtung für Druckrohr, T-Stück mit verschiedenen Durchmessern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCHB-RT-65X25
PCHB-RT-80X25
PCHB-RT-80X65
PCHB-RT-100X25
PCHB-RT-100X65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

171.37 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

237.65 €

8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

249.14 €

8 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

486.79 €

8 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)4B (100A)

505.96 €

8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support