• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 8:00 (CEST) 25/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

20K Verbinder mit transparenter Isolierung für HB-Gold (HBG) Feuerlöscherleitungen, Stutzen mit verschiedenen Durchmessern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBG-RS-80X65
HBG-RS-100X65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

85.57 €

8 Arbeitstage 3B (80A)

137.82 €

8 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Gewinde-Nenn-Ø M2 2 1/2B (65A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support