CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, 45°-Winkelstück mit Band

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45BL-15-W
45BL-20-W
45BL-25-W
45BL-32-W
45BL-40-W
45BL-50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

5.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

7.20 €

8 Arbeitstage 1B (25A)

9.57 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

10.49 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

14.21 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support