CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Stutzen mit Band

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-15-W
BS-20-W
BS-25-W
BS-32-W
BS-40-W
BS-50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

4.42 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

4.73 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

5.12 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)

6.58 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

6.90 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

9.97 €

8 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support