• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Winkelstück mit Band und ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRL-20X15-W
BRL-25X15-W
BRL-25X20-W
BRL-32X20-W
BRL-32X25-W
BRL-40X20-W
BRL-40X25-W
BRL-40X32-W
BRL-50X25-W
BRL-50X32-W
BRL-50X40-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.77 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)

6.79 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

6.79 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

9.35 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

9.35 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

11.73 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

10.68 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

10.68 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

19.84 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)

15.61 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

15.61 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform 90°-Bogen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support