• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung - Ungleicher Durchmesser (kleiner Abzweigdurchmesser) T-Stück mit Band

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRT-20X15-W
BRT-25X15-W
BRT-25X20-W
BRT-32X15-W
BRT-32X20-W
BRT-32X25-W
BRT-40X15-W
BRT-40X20-W
BRT-40X25-W
BRT-40X32-W
BRT-50X15-W
BRT-50X20-W
BRT-50X25-W
BRT-50X32-W
BRT-50X40-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

6.06 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)3/4B (20A)

7.30 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

5.98 €

8 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

12.85 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1/2B (15A)1 1/4B (32A)

11.51 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

11.51 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

15.83 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1/2B (15A)1 1/2B (40A)

15.83 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)1 1/2B (40A)

13.88 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

13.88 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

20.29 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1/2B (15A)2B (50A)

20.29 €

8 Arbeitstage 2B (50A)3/4B (20A)2B (50A)

20.29 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

17.64 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

17.64 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support