• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CK Fittings - Temperguss-Rohrverschraubung, Kreuz mit ungleichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRCR-25X25X20X20-W
BRCR-32X25X20X20-W
BRCR-32X25X25X20-W
BRCR-32X25X25X25-W
BRCR-32X32X20X20-W
BRCR-40X25X20X20-W
BRCR-40X25X25X20-W
BRCR-40X25X25X25-W
BRCR-40X32X20X20-W
BRCR-40X32X25X20-W
BRCR-40X32X25X25-W
BRCR-40X40X20X20-W
BRCR-40X40X25X25-W
BRCR-50X32X25X25-W
BRCR-50X40X20X20-W
BRCR-50X40X25X25-W
BRCR-50X40X32X25-W
BRCR-50X50X20X20-W
BRCR-50X50X25X25-W
BRCR-50X50X32X25-W
BRCR-50X50X40X32-W
BRCR-50X50X40X40-W
BRCR-65X50X25X25-W
BRCR-65X65X25X25-W
BRCR-65X65X50X50-W
BRCR-80X80X50X50-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) Werkstoff (zugehörige Bauteile) Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile)

19.33 €

8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

27.77 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

27.77 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)1B3/4B

27.77 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)1B1B

27.77 €

8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)1B3/4B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)1B1B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)1B3/4B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1B1B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1B1B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1B1B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1B1B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B1B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)1B1B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B1B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B1 1/4B

34.23 €

8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/2B1 1/2B

83.21 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)1B1B

83.21 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)1B (25A)1B1B

83.21 €

8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)2B (50A)2B2B

82.64 €

8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)2B (50A)2B (50A)2B2B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Kreuz
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Oberflächenbehandlung Verzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support