• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

C-Lock 1/Schnellkupplung, Winkelstück-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEC-LU13G4
GEC-LU16G6
GEC-LU20G6
GEC-PLU16G6
GEC-PLU20G6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Rohrgröße Kunststoffrohr/Anlagenseite (S) Größe Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß W
(mm)
Schaumstofffarbe

52.13 €

8 Arbeitstage 13-G1/213 × 15A22.54424Grün

59.74 €

8 Arbeitstage 16-G3/416 × 20A22.54530Grün

71.61 €

8 Arbeitstage 20-G3/420 × 20A4052.530Grün

59.74 €

8 Arbeitstage 16-G3/416 × 20A22.54530Rot

71.61 €

8 Arbeitstage 20-G3/420 × 20A4052.530Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support