Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C-Lock 1/Schnellkupplung, Rückschlagventil-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEC-GV13G4
GEC-GV13G6
GEC-GV16G4
GEC-GV16G6
GEC-PGV16G4
GEC-PGV16G6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Rohrgröße Kunststoffrohr/Anlagenseite (S) Größe Maß A
(mm)
Maß W
(mm)
Schaumstofffarbe

72.02 €

8 Arbeitstage 13-G1/213 × 15A10023Grün

73.34 €

8 Arbeitstage 13-G3/413 × 20A100.529Grün

38.92 €

8 Arbeitstage 16-G1/216 × 15A109.523Grün

86.82 €

8 Arbeitstage 16-G3/416 × 20A101.529Grün

35.58 €

8 Arbeitstage 16-G1/216 × 15A10923Rot

78.98 €

8 Arbeitstage 16-G3/416 × 20A101.529Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Außengewinde, gerade Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support