• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HIVP Adapterstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEC-HI1313
GEC-HI1320
GEC-HI1620
GEC-HI2020
GEC-PHI1620
GEC-PHI2020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Rohrgröße Kunststoffrohr/Anlagenseite (S) Größe Maß A
(mm)
Schaumstofffarbe

29.20 €

8 Arbeitstage 13-1313 x 1386Grün

38.41 €

8 Arbeitstage 13-2013 × 2096Grün

42.13 €

8 Arbeitstage 16-2016 x 2097.5Grün

33.33 €

8 Arbeitstage 20-2020 x 2099Grün

42.13 €

8 Arbeitstage 16-2016 x 2097.5Rot

48.54 €

8 Arbeitstage 20-2020 x 2099Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Innengewinde, gerade Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support