Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Multi-1, 3-Schicht-Leitungssystem aus Aluminium, Adapter mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLT-M10C4
MLT-M13C4
MLT-M16C4
MLT-M16C6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Rohrgröße Kunststoffrohr/Anlagenseite (S) Größe Maß A
(mm)
Maß W
(mm)

21.35 €

8 Arbeitstage 10-Rc1/210 × 15A4827

21.65 €

8 Arbeitstage 13-Rc1/213 × 15A4827

24.18 €

8 Arbeitstage 16-Rc1/216 × 15A4827

22.44 €

8 Arbeitstage 16-Rc3/416 × 20A51.532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung Innengewinde, gerade Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support