• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Multi1, 3-Schicht-Rohrsystem aus Aluminium, Winkeladapter mit Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLT-LO13R6
MLT-LO16R6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passende Rohrgröße Kunststoffrohr/Anlagenseite (S) Größe

32.02 €

8 Arbeitstage 13-R3/413 × 20A

35.70 €

8 Arbeitstage 16-R3/416 × 20A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Anschlussstück Werkstoff Bronze Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Verbindungsart Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung 90°-Bogen Geeignetes Rohrmaterial Polyethylen / Polybuten
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support