Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-A-SUS-1 |
OZ-A-SUS-1/2 |
OZ-A-SUS-2 |
OZ-A-SUS-3 |
OZ-A-SUS-3/4 |
OZ-A-SUS-4 |
OZ-A-SUS-6 |
OZ-A-SUS-11/2 |
OZ-A-SUS-11/4 |
OZ-A-SUS-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Schraubengröße M | Maß D (mm) | Maß E1 (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.13 € | 1 | 19 Arbeitstage | 25A | 1.76 | 1B | 37 | 24 | 49 | ||
51.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15A | 1.76 | 1/2B | 32 | 14 | 40 | ||
93.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50A | 1.76 | 2B | 63 | 45 | 62 | ||
139.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | 1.37 | 3B | 92 | 72 | 70 | ||
50.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20A | 1.76 | 3/4B | 32 | 21 | 40 | ||
226.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100A | 1.08 | 4B | 120 | 97 | 78 | ||
467.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A | 0.69 | 6B | 176 | 148 | 84 | ||
79.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 1 1/2B | 53 | 36 | 56 | ||
70.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 45 | 28 | 54 | ||
112.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65A | 1.57 | 2 1/2B | 76 | 56 | 85 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schraubengröße M
Maß D(mm)
Maß E1(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften