Edelstahl-Hebelkupplung - Kupplung mit Außengewinde OZ-B

Edelstahl-Hebelkupplung - Kupplung mit Außengewinde OZ-B
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Stainless steel lever coupling male screw type coupler OZ-B manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: stainless steel
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-B-SUS-1
OZ-B-SUS-1/2
OZ-B-SUS-2
OZ-B-SUS-3
OZ-B-SUS-3/4
OZ-B-SUS-4
OZ-B-SUS-11/2
OZ-B-SUS-11/4
OZ-B-SUS-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Schraubengröße M Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß F
(mm)
Maß H
(mm)

119.53 €

1 8 Arbeitstage 25A1.761B13961372561

109.79 €

1 8 Arbeitstage 15A1.761/2B11652321452

126.76 €

1 8 Arbeitstage 50A1.762B20196645078

251.25 €

1 8 Arbeitstage 80A1.373B267138927591

111.86 €

1 5 Arbeitstage 20A1.763/4B11652321951

363.23 €

1 8 Arbeitstage 100A1.084B2951671209497

104.13 €

1 8 Arbeitstage 40A1.761 1/2B19186543770

134.87 €

1 8 Arbeitstage 32A1.761 1/4B18378463170

183.68 €

1 8 Arbeitstage 65A1.572 1/2B213108766088

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support