• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminium-Hebelkupplung - Schlauchschaft-Adapter OZ-E

Aluminium-Hebelkupplung - Schlauchschaft-Adapter OZ-E

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling hose shank adapter OZ-E manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-E-AL-1
OZ-E-AL-3/4
OZ-E-AL-4
OZ-E-AL-6
OZ-E-AL-11/4
OZ-E-AL-21/2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Maß D
(mm)
Maß F
(mm)
Maß G
(mm)
Maß H
(mm)
Maß I
(mm)

13.05 €

3 Arbeitstage 25A1.7637192510427

10.49 €

6 Arbeitstage 20A1.763211198921

72.48 €

6 Arbeitstage 100A0.6912092101178105

120.31 €

6 Arbeitstage 150A0.49176142152221155

14.36 €

6 Arbeitstage 32A1.7646253211534

29.70 €

6 Arbeitstage 65A1.0876556315965

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundwerkstoff Aluminium Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support