Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-B-AL-1/2 |
OZ-B-AL-4 |
OZ-B-AL-6 |
OZ-B-AL-11/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Schraubengröße M | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß F (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15A | 1.76 | 1/2B | 116 | 52 | 32 | 14 | 70 | ||
101.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100A | 0.69 | 4B | 295 | 167 | 120 | 94 | 97 | ||
231.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A | 0.49 | 6B | 453 | 258 | 177 | 140 | 113 | ||
39.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 183 | 78 | 46 | 28 | 105 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Aluminium | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schraubengröße M
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß F(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften