Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-C-AL-2 |
OZ-C-AL-3/4 |
OZ-C-AL-6 |
OZ-C-AL-11/2 |
OZ-C-AL-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50A | 1.76 | 201 | 96 | 64 | 42 | 50 | 159 | 53 | ||
21.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20A | 1.76 | 116 | 52 | 32 | 12 | 19 | 94 | 21 | ||
698.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A | 0.49 | 453 | 258 | 177 | 140 | 152 | 213 | 155 | ||
35.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 191 | 89 | 54 | 31 | 38 | 115 | 40 | ||
52.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A | 1.08 | 214 | 109 | 77 | 55 | 63 | 144 | 67 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Aluminium | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften