Aluminium-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DP

Aluminium-Hebelkupplung - Staubschutzkappe OZ-DP
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling dust plug OZ-DP manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-DP-AL-3
OZ-DP-AL-4
OZ-DP-AL-6
OZ-DP-AL-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Maß D
(mm)
Maß E1
(mm)
Maß H
(mm)

36.66 €

1 8 Arbeitstage 80A0.88927268

57.69 €

1 8 Arbeitstage 100A0.691209772

118.29 €

1 8 Arbeitstage 150A0.4917615095

23.81 €

1 8 Arbeitstage 65A1.08765665

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Aluminium Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support