Polypropylen-Hebelkupplung - Adapter mit Außengewinde OZ-F

Polypropylen-Hebelkupplung - Adapter mit Außengewinde OZ-F
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling male screw type adapter OZ-F manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OZ-F-PP-2
OZ-F-PP-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Nenninnen-Ø Schlauch
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Schraubengröße M Maß D
(mm)
Maß E1
(mm)
Maß H
(mm)

31.71 €

1 8 Arbeitstage 50A0.692B634396

59.80 €

1 8 Arbeitstage 80A0.393B9272109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support