Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-E-PP-3 |
OZ-E-PP-11/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Maß D (mm) | Maß E1 (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | 0.39 | 92 | 71 | 60 | 75 | 172 | 79 | ||
15.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32A | 0.69 | 45 | 28 | 23 | 31 | 113 | 33 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Kunststoff | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Maß D(mm)
Maß E1(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften