• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rückschlagventil (integriert) [für Wasser, Warmwasser], Typ CV5R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CV5R-20

Teilenummer
CV5R-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

69.07 €

19 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Kein Standard und Sonstige
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/4B (20A) Max. Betriebsdruck(MPa) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für Rückschlagventil (integriert) [für Wasser, Warmwasser], Typ CV5R, die Teilenummer ist CV5R-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CV5R-20.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support