• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupferrohr - Doppelklemmringverschraubung, Einschraub-Winkelverbinder (Kegelschraubentyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLD-6M-2R
SLD-6M-4R
SLD-6M-6R
SLD-6M-8R
SLD-8M-2R
SLD-8M-4R
SLD-8M-6R
SLD-8M-8R
SLD-10M-2R
SLD-10M-4R
SLD-10M-6R
SLD-10M-8R
SLD-12M-4R
SLD-12M-6R
SLD-12M-8R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)

22.50 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 661/8B (6A)-20~125

22.50 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 661/4B (8A)-20~125

28.70 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 663/8B (10A)-20~125

36.26 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 661/2B (15A)-20~125

24.06 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 881/8B (6A)-20~125

24.06 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 881/4B (8A)-20~125

30.94 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 883/8B (10A)-20~125

31.76 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 881/2B (15A)-20~125

25.77 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10101/8B (6A)-20~125

25.77 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10101/4B (8A)-20~125

28.70 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10103/8B (10A)-20~125

31.76 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 10101/2B (15A)-20~125

29.24 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 12121/4B (8A)-20~125

29.24 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 12123/8B (10A)-20~125

34.01 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 12121/2B (15A)-20~125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Klemmringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support