Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappbare Rohrschelle - HH Klappbare Rohrschelle ohne Spann

Klappbare Rohrschelle - HH Klappbare Rohrschelle ohne Spann
  • Mengenrabatt

[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for steel pipe.
· Can also be used for PVC pipes (VP40 ~ 250A).
· Part numbers ending in M indicate the Super M type.
· 175A and 200A or higher are made of flat steel plate without protrusion in the center.
· Hot-dip galvanized 90A and stainless steel 125A or higher are not super M type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HH10
HH15
HH20
HH25
HH32
HH40
HH50
HH65
HH80
HH90
HH100
HH125
HH150
HH175
HH200
HH250
HH300
Z-HH15
Z-HH20
Z-HH25
Z-HH32
Z-HH40
Z-HH50
Z-HH65
Z-HH80
Z-HH100
Z-HH125
Z-HH150
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Oberflächenbehandlung Nenn-Ø A

1.45 €

9 Arbeitstage 10~unter 20Glänzend chromatiert10

0.72 €

9 Arbeitstage 20~unter 30Glänzend chromatiert15

0.76 €

9 Arbeitstage 20~unter 30Glänzend chromatiert20

0.79 €

9 Arbeitstage 30~unter 40Glänzend chromatiert25

0.83 €

9 Arbeitstage 40~unter 50Glänzend chromatiert32

0.92 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

40~unter 50Glänzend chromatiert40

1.02 €

9 Arbeitstage 60~unter 70Glänzend chromatiert50

1.53 €

9 Arbeitstage 70~unter 80Glänzend chromatiert65

1.64 €

5 Arbeitstage 80~unter 90Glänzend chromatiert80

3.73 €

9 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert90

1.77 €

9 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert100

4.19 €

5 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert125

10.10 €

9 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert150

35.08 €

9 Arbeitstage 100~unter 200Glänzend chromatiert175

15.85 €

9 Arbeitstage 200~unter 300Glänzend chromatiert200

27.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200~unter 300Glänzend chromatiert250

51.91 €

9 Arbeitstage 300~unter 400Glänzend chromatiert300

2.05 €

9 Arbeitstage 10~unter 20Verzinkt15

2.09 €

9 Arbeitstage 20~unter 30Verzinkt20

2.18 €

9 Arbeitstage 20~unter 30Verzinkt25

2.28 €

9 Arbeitstage 30~unter 40Verzinkt32

2.38 €

9 Arbeitstage 40~unter 50Verzinkt40

2.53 €

9 Arbeitstage 40~unter 50Verzinkt50

9.61 €

9 Arbeitstage 60~unter 70Verzinkt65

10.01 €

9 Arbeitstage 70~unter 80Verzinkt80

10.49 €

9 Arbeitstage 80~unter 90Verzinkt100

15.01 €

9 Arbeitstage 100~unter 200Verzinkt125

16.34 €

9 Arbeitstage 100~unter 200Verzinkt150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support