Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Laterne-Hängeschelle LH Laterne-Spiral-Hängeschelle ohne Spann

Laterne-Hängeschelle LH Laterne-Spiral-Hängeschelle ohne Spann
  • Mengenrabatt

[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for spiral duct.
· Type made of thin SUS430 is also available.
· Thin turnbuckles, bolts, and nuts are made of bright chromate plated steel.
· Please inquire the delivery date for bright chromate types other than 100A, 150A, and 200A, and stainless steel and hot-dip galvanized without turn.
· Production from 525A to 600A are possible as assembly type. Feel free to consult us.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-LH75SP
S-LH100SP
S-LH125SP
S-LH150SP
S-LH175SP
S-LH200SP
S-LH225SP
S-LH250SP
S-LH275SP
S-LH300SP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Nenn-Ø A

9.66 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8075

9.80 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100

9.95 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200125

10.32 €

9 Arbeitstage 100~unter 200150

11.34 €

9 Arbeitstage 100~unter 200175

10.75 €

9 Arbeitstage 200~unter 300200

12.43 €

14 Arbeitstage 200~unter 300225

12.09 €

14 Arbeitstage 200~unter 300250

12.80 €

6 Arbeitstage 200~unter 300275

12.84 €

11 Arbeitstage 300~unter 400300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Edelstahl Geeignetes Rohrmodell Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung
Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support