• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rollenschelle RBNHT Hänge-Rollenschelle mit Spann

Rollenschelle RBNHT Hänge-Rollenschelle mit Spann

[Features]
· This product is used for steam pipes and other pipes subject to expansion/contraction.
Roller Balls (15 A to 25 A) are made from steel.
Roller Ball (32 A and 150 A) is made of cast metal.
· When SUS products are ordered, the roller balls 15 A to 25 A are made from steel and 32 A and 150 A are made of cast metal.
· Please contact us about the availability of SUS rollers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBNHT20
RBNHT25
RBNHT40
RBNHT50
RBNHT65
RBNHT80
RBNHT100
RBNHT125
RBNHT150
S-RBNHT20
S-RBNHT25
S-RBNHT40
S-RBNHT50
S-RBNHT65
S-RBNHT80
S-RBNHT100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø A

3.25 €

9 Arbeitstage 20~unter 30StahlGlänzend chromatiert15-20

9.20 €

9 Arbeitstage 30~unter 40StahlGlänzend chromatiert25

10.36 €

9 Arbeitstage 40~unter 50StahlGlänzend chromatiert32~40

10.85 €

9 Arbeitstage 60~unter 70StahlGlänzend chromatiert50

12.95 €

9 Arbeitstage 70~unter 80StahlGlänzend chromatiert65

14.31 €

9 Arbeitstage 80~unter 90StahlGlänzend chromatiert80

15.60 €

9 Arbeitstage 100~unter 200StahlGlänzend chromatiert100

19.53 €

9 Arbeitstage 100~unter 200StahlGlänzend chromatiert125

23.01 €

9 Arbeitstage 100~unter 200StahlGlänzend chromatiert150

16.17 €

9 Arbeitstage 20~unter 30EdelstahlNA15-20

16.64 €

9 Arbeitstage 30~unter 40EdelstahlNA25

19.12 €

9 Arbeitstage 40~unter 50EdelstahlNA32~40

19.81 €

9 Arbeitstage 60~unter 70EdelstahlNA50

24.54 €

9 Arbeitstage 70~unter 80EdelstahlNA65

28.86 €

9 Arbeitstage 80~unter 90EdelstahlNA80

32.52 €

9 Arbeitstage 100~unter 200EdelstahlNA100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rollenschellen Geeignetes Rohrmodell Boden-Wärmeschrumpfrohre

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support