• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-400

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-400
  • Mengenrabatt
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ-400B
PJ-400G
PJ-400W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

1.85 €

1 8 Arbeitstage 10[blau] Königsblau

2.19 €

1 8 Arbeitstage 10[Grau] Dunkelgrau

1.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Eckstück Eckentyp Ausführung L-3
Befestigungsmethode Steckbar Betriebsumgebung Standard Werkstoff AAS-Kunststoff
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Für 3-Wege-Winkel: 3 Richtungen Anschluss

Technischer Support