Ecken-Regalträger für Unipura-Slim (φ19) VPJ-700B

Ecken-Regalträger für Unipura-Slim (φ19) VPJ-700B
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPJ-700BBK
VPJ-700BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

1.53 €

1 8 Arbeitstage 10Schwarz

1.53 €

1 6 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Eckstück Eckentyp Sonstige
Befestigungsmethode Steckbar Betriebsumgebung Standard Werkstoff PE-Kunststoff
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 19 Spezifikationen Ablagehalterung für Ecken

Technischer Support