Hersteller-Teilenummer: JB-152
Marke: SPACIO
Preis: 7.70 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JB-152
Modell | Metallverbinder | Verbindertyp | Mittlere Länge | Art des Zwischengelenks | Parallel |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Schraubbefestigung | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) | 27.5 | Abstand(mm) | 70 |
Spezifikationen | Drehhalter P70 | Zubehör | Mit Schraube M6×25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-152, die Teilenummer ist JB-152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-152.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften