Metall-Verbindungsstück, Set für Rohrrahmen NSJ-6 / NSJ-6N

Metall-Verbindungsstück, Set für Rohrrahmen NSJ-6 / NSJ-6N
  • Mengenrabatt
It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

[Features]
· Metal joints are tightened by using bolts and nuts.
· It can be easily assembled and disassembled, and the fixing power is excellent because of the inner protrusion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSJ-6

Teilenummer
NSJ-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Kreuzform
Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Kationische galvanische Beschichtung Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Zubehör NS-7: 2 Stk., Schrauben und Muttern: 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für Metall-Verbindungsstück, Set für Rohrrahmen NSJ-6 / NSJ-6N, die Teilenummer ist NSJ-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSJ-6.

Technischer Support