Gummi L-Form, ST inkl.

Gummi L-Form, ST inkl.
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The material is ethylene propylene rubber (EPM, EPDM). Superior ozone resistance and weatherproofing compared to chloroprene rubber.
Includes an adhesive sheet, allowing it to work as cushioning material for corners.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874056665
4979874056689
4979874056696
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form JAN Code Breite
(mm)

8.84 €

4.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

L Ausführung497987405666541

4.75 €

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

L Ausführung497987405668920

4.22 €

2.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Gewinkelte Ausführung497987405669620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM)) Länge(mm) 330 Spezifikationen Mit Klebefolie

Technischer Support