Kautschukdichtung, inkl. Klebstoff【4 Stk. pro Packung】

Kautschukdichtung, inkl. Klebstoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Made of chloroprene rubber (CR). Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics. Adhesive sheet included.

[Features]
· Made of chloroprene rubber (CR).
· Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics.
· Includes adhesive sheet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874093912

Teilenummer
4979874093912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.54 €

0.99 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chloropren-Kautschuk Durchmesser(φ) 16 Dicke(mm) 5
Umgebung Standard / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit JAN Code 4979874093912 Verpackungsmenge(Stk.) 4
Form Kreisförmig

Sie befinden sich auf der Seite für Kautschukdichtung, inkl. Klebstoff, die Teilenummer ist 4979874093912.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874093912.

Technischer Support