• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

NEOSERU Polychloropren-Platte

NEOSERU Polychloropren-Platte

Chloroprene rubber (CR) material. Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics. A soundproofing/cushioning material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874025517
4979874410184
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Klebemittel/Band/Klebefolie enthalten oder nicht JAN Code

5.05 €

3 Arbeitstage [ohne Klebeschicht] Ohne Folie4979874025517

6.40 €

3 Arbeitstage [Klebstoff] Mit Folie4979874410184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Werkstoff Chloropren (CR) Dicke(mm) 1.5
Breite oder Außendurchmesser(mm) 300 Länge(mm) 300 Verpackungsmenge(Stck.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support