Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Torkautschuk

Torkautschuk

Made from styrene-butadiene rubber (SBR) material. Features excellent elasticity, strength, and wear resistance. A gate receiver for truck cargo beds and a rubber foot.

[Features]
· Made from styrene-butadiene rubber (SBR) material.
· Features excellent elasticity, properties, and wear resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874025227
4979874025241
4979874025258
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
JAN-Code Außendurchmesser
(mm)

2.44 €

1 6 Arbeitstage 5025497987402522750

3.56 €

1 6 Arbeitstage 4850497987402524148

2.57 €

1 6 Arbeitstage 3634497987402525836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kautschukfuß Haupteinheits-Material Styren/Butadien-Kautschuk (SBR) Eigenschaften Standard
Verpackungsmenge(Stück) 1 Form Rund

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support