• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mini-Klappenfeststeller 2, schwarz【2 Stk. pro Packung】

Mini-Klappenfeststeller 2, schwarz

Made of iron, with black electrodeposition coating. Used for connection and reinforcement of small parts.

[Features]
· Made of iron, with black electrodeposition coating.
· Can be connected with just a single false screw with tap cuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874293497
4979874293503
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Plattendicke
(mm)

3.28 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987429349720

3.16 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 497987429350312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Verpackungsmenge(Stk.) 2
Material Stahl Anzahl Bohrungen 2 Bohrungsdurchmesser Für M4
Anzahl x Gesamtlänge (mm) 0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support