Kette mit Eisenkern (glänzend chromatiert)

Kette mit Eisenkern (glänzend chromatiert)
  • Sonderpreis
Made from iron and plated in bright chromate. Round jump rings are fitted both ends, making it easy to connect with padlocks etc.
Can be used with gate locks and for keeping doors closed, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4965404023238

Teilenummer
4965404023238
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.03 €

2.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Werkstoff Eisen Artikelbezeichnung Eisen Sicherungskette (Unichrome)
JAN-Code 4965404023238 Verpackung Stückzahl(Stk.) 1 Drahtdurchmesser(φ mm) 3.8
Länge(mm) 37.8 Gesamtlänge(mm) 900

Sie befinden sich auf der Seite für Kette mit Eisenkern (glänzend chromatiert) , die Teilenummer ist 4965404023238.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4965404023238.

Technischer Support