• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

C-Ring mit Feder

C-Ring mit Feder

[Features]
· The material is iron with chromate plating for 4, 5, 6 mm, bright chromate plating for 8, 10, 12 mm.
· Holds spring-type detachment prevention plate on C type bracket.
· Can be detached with one touch. Used for chain connection.
· Size is the nominal diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874404879
4979874404886
4979874404893
4979874404909
4979874404916
4979874404923
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Gesamtlänge
(mm)
Nutzlast
(kgf)
Dicke
(mm)

1.94 €

9 Arbeitstage 497987440487938274

2.25 €

3 Arbeitstage 497987440488650285

2.42 €

3 Arbeitstage 497987440489364346

2.77 €

3 Arbeitstage 497987440490973678

3.36 €

4 Arbeitstage 49798744049168010510

5.45 €

3 Arbeitstage 497987440492311512212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Artikelbezeichnung C-Haken mit Feder
Verpackung Menge(Stk.) 1 Werkstoff Eisen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support