• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnapper Typ B, Bronze

Schnapper Typ B, Bronze

Zinc die-casting with nickel-plating. Since it is a snap type, it can be attached and removed with one touch. Used for chain connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874051356

Teilenummer
4979874051356
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

2.38 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehlager/Karabinerhaken Artikelbezeichnung Bronze Karabiner, Typ B Größe SL-25
JAN-Code 4979874051356 Verpackung Menge(Stk.) 1 Werkstoff Zinkguss
Gesamtlänge(mm) 83 Nutzlast(kgf) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Schnapper Typ B, Bronze, die Teilenummer ist 4979874051356.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874051356.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support