• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwammgriff

Schwammgriff

Made from nitrile rubber (NBR) and vinyl chloride (PVC). Surface is polished for superior grip strength. Cushioning material for pipe handrails.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874056719
4979874056771
4979874056788
4979874407399
4979874407412
4979874407436
4979874407450
4979874407481
4979874407511
4979874407542
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Farbe Passender Rohrdurchm.
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

4.02 €

3 Arbeitstage 4979874056719Schwarz2233215

3.42 €

3 Arbeitstage 4979874056771Schwarz1930215

4.24 €

3 Arbeitstage 4979874056788Schwarz2536215

10.43 €

8 Arbeitstage 4979874407399Schwarz19301000

11.71 €

4 Arbeitstage 4979874407412Schwarz22331000

15.23 €

4 Arbeitstage 4979874407436Schwarz25361000

10.43 €

4 Arbeitstage 4979874407450Blau19301000

13.08 €

4 Arbeitstage 4979874407481Blau25361000

10.43 €

4 Arbeitstage 4979874407511Rot19301000

13.08 €

4 Arbeitstage 4979874407542Rot25361000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Zubehör für Halterung/Befestigung Anzahl je Packung 1 Material Nitrilkautschuk (NBR) + Polyvinylchlorid (PVC)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support