• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haken, C-förmig, Edelstahl, mit Mutter【2-3 Stk. pro Packung】

Haken, C-förmig, Edelstahl, mit Mutter

Made of stainless steel for better protection against rusting. Used for hanging small items and accessories etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874830838
4979874830845
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?JAN-Code Verpackung Stückzahl
(Stk.)
Gesamtlänge
(mm)
Lastwiderstand
(kgf)
Haken Abmessungen
(mm)

2.31 €

3 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4979874830838343625

2.61 €

2 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 49798748308452611338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubenausführung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support