• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Haken auf runder Platte, Edelstahl

Haken auf runder Platte, Edelstahl

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-fixed type
· Number of units (pcs.) included: 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874837493
4979874841254
4979874841261
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung JAN-Code Lastwiderstand
(kgf)
Hakendurchmesser

2.20 €

4 Arbeitstage Edelstahl, runder P-Haken4979874837493-5

2.83 €

4 Arbeitstage Runder Plattenhaken4979874841254256

3.64 €

5 Arbeitstage Runder Plattenhaken4979874841261308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung
Verpackung Stückzahl(Stk.) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support