Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

L-förmige Schraube, Edelstahl, lang

L-förmige Schraube, Edelstahl, lang
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel for better protection against rust.
· Size = thickness of thread × overall length (mm).
· Drill a pilot hole into a wall or other surface and fix the hook using the nut to hang items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874004031
4979874004048
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
JAN-Code Schraubenstärke
(φ mm)
Gesamtlänge
(mm)

2.06 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 4979874004031585

2.61 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4979874004048690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl Befestigungsmethode Schraubenausführung
Verpackung Stückzahl(Stk.) 1

Technischer Support